Argentina
ctrlX AUTOMATION – Controles

ctrlX AUTOMATION – Controles

Plataforma de control, módulos E/S, PC industriales con soluciones HMI a juego y controles de seguridad

Controles –
Control innovador, visualización y análisis de soluciones de automatización

ctrlX AUTOMATION ofrece la solución adecuada para cualquier aplicación. Las diversas soluciones de control y automatización, como la plataforma de control ctrlX CORE, los módulos E/S ctrlX I/O, el control de seguridad ctrlX SAFETY, así como los PC industriales ctrlX IPC y varias soluciones ctrlX HMI, se pueden utilizar para aplicaciones basadas en PLC, casos de uso de IoT o análisis y funciones de seguridad.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

Actualmente, automatización significa desarrollo de software. La plataforma de control de alto rendimiento para la comunicación ctrlX CORE proporciona la base para ello. Con el sistema de control industrial escalable, Bosch Rexroth ha establecido nuevos estándares en el campo de la tecnología de automatización. ctrlX CORE ejecuta el sistema operativo Linux en tiempo real ctrlX OS. Representa la máxima apertura y brinda a los usuarios acceso a todo el ecosistema iniciado por ctrlX AUTOMATION. Debido a su arquitectura abierta e independiente del hardware, la plataforma de control ctrlX CORE supera los límites entre el sistema integrado y las plataformas tecnológicas basadas en accionamientos.

La arquitectura de software abierto con tecnología de aplicaciones flexibles permite a los desarrolladores actuar con total libertad: pueden seleccionar las aplicaciones que necesitan o utilizar cualquier software de código abierto. También es posible ejecutar software propio en la plataforma de control abierta. Además, las funciones en todos los lenguajes de programación comunes pueden convertirse en aplicaciones, estar disponibles a través de ctrlX Store y funcionar en ctrlX CORE.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX CORE
Más información sobre ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O brinda nuevas posibilidades cuando se trata de conectividad y redes. La gama de E/S se ha diseñado para integrarse horizontal y verticalmente y representa una extensión funcional de la plataforma de control ctrlX CORE. Como resultado, los usuarios pueden aprovechar las amplias extensiones de comunicación y rendimiento, así como los módulos E/S orientados a las futuras tecnologías como 5G, TSN e IA.

La configuración es compacta, modular y robusta, lo que permite ahorrar mucho espacio. El montaje y el cableado se pueden llevar a cabo sin herramientas. La solución flexible y potente ofrece, entre otras cosas, apertura para el ecosistema de EtherCAT, topologías de máquinas flexibles y diversos estándares de comunicación. La configuración y los diagnósticos basados en web, Plug & Run y las funciones de control integradas llevan la ingeniería a un nuevo nivel.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX I/O
Más información sobre ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Automatización segura completamente redefinida: ctrlX SAFETY representa la solución de seguridad más compacta de su tipo y tiene los tiempos de reacción más breves. El sistema compacto y escalable se puede utilizar según sea necesario: desde la solución SafeMotion integrada en el accionamiento ctrlX DRIVE hasta el sistema completo de control ctrlX SAFETY. Además del uso flexible, las ventajas incluyen un nivel muy elevado de seguridad e ingeniería eficiente a través de la programación gráfica del SPS de seguridad.

ctrlX SAFETY utiliza estándares abiertos y ofrece conectividad segura a todos los niveles, así como una selección rápida y versátil de funciones de seguridad. La solución se basa en dos componentes que se pueden utilizar de forma independiente o como sistema completo: el conjunto deriva en la solución de seguridad más rápida y compacta del mercado. Debido a los tiempos de respuesta más breves, es posible diseñar máquinas con el menor espacio de instalación.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX SAFETY
Más información sobre ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

La operación de la máquina y, por lo tanto, la Human Machine Interface se encuentran entre los elementos más importantes en la automatización industrial. ctrlX HMI proporciona soluciones sencillas e intuitivas. ctrlX HMI ofrece soluciones coordinadas de hardware y software. La amplia gama de hardware incluye visualizadores, paneles de PC con excelentes prestaciones gráficas, paneles web, marcos de panel y paneles operativos para máquinas en una amplia gama de tamaños. Los socios de ctrlX World ofrecen el software. Gracias a esta combinación, los componentes garantizan una experiencia de usuario perfecta y ofrecen aplicaciones flexibles basadas en las necesidades. Con sus características y opciones de expansión, la gama ctrlX HMI cubre todas las áreas de aplicación de manera fiable: desde los controles de proceso más simples hasta la simulación exigente y dinámica.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX HMI
Más información sobre ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Los exigentes controles de procesos y tecnologías, como la informática de vanguardia, requieren reservas de alto rendimiento. ctrlX IPC ofrece estas funciones de forma flexible y escalable, incluso para aplicaciones de gama alta. Los PC industriales pueden aprovechar la ingeniería basada en aplicaciones de ctrlX AUTOMATION y también se pueden combinar con ctrlX HMI. Gracias a una amplia gama de opciones de expansión, así como numerosas interfaces, los IPC se pueden adaptar con precisión a las necesidades de los clientes. Los componentes estándar o el software de código abierto de terceros ofrecen flexibilidad y libertad adicionales.

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre ctrlX IPC
Más información sobre ctrlX IPC

¿Tiene curiosidad? Eche un vistazo a nuestros vídeos.

ctrlX CORE – La plataforma de control compacta

ctrlX I/O – La potente mejora ctrlX CORE

ctrlX SAFETY - La solución SafeMotion y SafeLogic más completa

ctrlX AUTOMATION - Descargas

Descargas

Si desea obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION descargue uno de nuestros documentos técnicos o eche un vistazo a la revista ctrlX AUTOMATION.

Ir a las descargas

Contacte con nosotros

¿Desea ponerse en contacto con Bosch Rexroth o con los partners de Bosch Rexroth para obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION? Encuentre los contactos adecuados para ventas, servicios y formación.

Póngase en contacto con nosotros

Más productos

ctrlX AUTOMATION – Software

Software

El kit de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION ofrece herramientas prácticas de software e ingeniería y la máxima apertura a través del sistema operativo Linux.

Más información sobre el software
ctrlX AUTOMATION – Accionamientos y movimiento

Accionamientos y movimiento

Las diversas funciones de PLC o movimiento, así como los servoaccionamientos modulares y los motores, permiten casi cualquier aplicación.

Más información sobre accionamientos y movimiento
ctrlX AUTOMATION – Sistemas de transmisión

Sistemas de transmisión

La gama ctrlX AUTOMATION ofrece sistemas de transmisión para flujos de materiales y bienes eficientes.

Más información sobre los sistemas de transmisión